Menu Search

Ronde buisinsteekdop 28.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753443

Fabrikant artikelnummer:

20753443

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0647
2500 - 12499 € 0,0462
12500 + € 0,0416
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 16,18

250 x € 0,0647

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op