Menu Search

Ronde buisinsteekdop 15.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753290

Oud artikelnummer:

20753290

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0328
10000 - 49999 € 0,0234
50000 + € 0,021
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 32,80

1000 x € 0,0328

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.0 mm
h1 3.0 mm
h 13.0 mm
Maximale wanddikte 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op