Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4531 - € 0,9899 | 17500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3875 - € 0,8137 | 5250 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9916 - € 2,1209 | 3450 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7292 - € 1,1472 | 434 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 1,1121 - € 1,9527 | 750 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 1,1335 - € 1,9985 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,8406 - € 1,3257 | 1800 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,5843 - € 0,9489 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,894 - € 1,4081 | 1376 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 1,6171 - € 2,624 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,9168 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,6392 - € 0,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 2,3655 - € 4,9676 | 2500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7444 - € 1,5634 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9489 - € 1,9927 | 1760 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,4714 - € 0,9899 | 4000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,0618 - € 2,2298 | 1280 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,482 - € 1,0123 | 9600 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,8192 - € 1,7204 | 2980 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,9306 - € 1,9543 | 8060 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan