Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7479 - € 1,6362 | 2375 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5684 - € 0,923 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,8696 - € 1,3697 | 1376 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 1,0818 - € 1,8996 | 750 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,8919 - € 1,7511 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,9156 - € 1,7808 | 750 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,6663 - € 1,0507 | 4736 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 1,5285 - € 2,4783 | 500 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,5817 - € 0,9438 | 1009 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 1,1026 - € 1,9441 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,8177 - € 1,2896 | 1800 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 5800 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7093 - € 1,116 | 434 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,9646 - € 2,0631 | 3450 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,5731 - € 2,5526 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,6218 - € 0,8352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 2,3011 - € 4,8323 | 2500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,3108 - € 2,7527 | 7350 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,3552 | 2000 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 3,1594 - € 6,6348 | 675 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan