Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3769 - € 0,7916 | 256 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,4407 - € 0,963 | 12500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,6218 - € 0,8352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 5,387 - € 7,4822 | 1103 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,693 - € 1,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,6619 - € 1,739 | 1972 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,7242 - € 1,5208 | 1360 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,9231 - € 1,9384 | 138 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,4585 - € 0,963 | 4000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 3,8585 - € 8,0094 | 36 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,5994 - € 0,8006 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,9691 - € 2,0351 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 5,1793 - € 10,6897 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,693 - € 1,4554 | 4320 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,5788 - € 1,5208 | 1779 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,5431 - € 1,4211 | 296 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,6737 - € 1,4149 | 1144 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,8726 - € 1,8325 | 1800 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,5194 - € 1,3619 | 15620 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,4007 - € 0,8414 | 3427 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan