Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9053 - € 1,9011 | 10460 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7524 - € 1,5801 | 5000 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,5194 - € 1,3619 | 25020 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,693 - € 1,4554 | 3720 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,5788 - € 1,5208 | 1760 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7969 - € 1,6736 | 2980 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,2733 - € 2,674 | 4320 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,064 - € 2,9794 | 4780 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,5045 - € 1,1063 | 4825 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7539 - € 1,5832 | 10000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 5800 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9127 - € 1,9166 | 4500 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,0848 - € 2,3779 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,0448 - € 2,9233 | 3660 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 5800 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5817 - € 0,9438 | 1009 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 1,1026 - € 1,9441 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,8177 - € 1,2896 | 1800 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,7479 - € 1,6362 | 2375 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4407 - € 0,963 | 12500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan