Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3875 - € 0,8137 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4531 - € 0,9899 | 20000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,6162 - € 0,823 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 5,3243 - € 10,989 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,8192 - € 1,7204 | 1980 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,7124 - € 1,4961 | 109000 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,6804 - € 1,7877 | 1780 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7444 - € 1,5634 | 540 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9489 - € 1,9927 | 1760 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,7124 - € 1,4961 | 520 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,595 - € 1,5634 | 960 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,5583 - € 1,4609 | 1780 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,7734 - € 1,6243 | 6400 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,0618 - € 2,2298 | 1080 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,9306 - € 1,9543 | 8060 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 3,3561 - € 8,2677 | 500 Op voorraad |
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,6636 - € 1,3936 | 69200 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 5,5379 - € 7,6917 | 1100 Op voorraad |
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,482 - € 1,0123 | 9600 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9962 - € 2,092 | 1840 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm