Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1121 - € 1,9527 | 750 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,5843 - € 0,9489 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,894 - € 1,4081 | 1376 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 3,9666 - € 8,2337 | 36 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,4545 | 1100 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,897 - € 1,8838 | 1800 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,5339 - € 1,40 | 26720 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,7109 - € 1,8645 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,7432 | 1800 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5156 - € 1,0828 | 4000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,3475 - € 2,8298 | 7350 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,3286 - € 2,79 | 1400 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,6392 - € 0,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5186 - € 1,1373 | 4825 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4012 - € 0,8425 | 1800 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9382 - € 1,9703 | 4500 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 5,3243 - € 10,989 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,3561 - € 8,2677 | 500 Op voorraad |
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7124 - € 1,4961 | 520 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,6636 - € 1,3936 | 69200 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan