Menu Search

2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

Rond buisinzetstuk en glijder in gepolijst zwart met inwendige schroefdraad voor beugels en verstelbare stelvoeten. Ontworpen om in ronde of buisvormige buizen te worden gestoken, zoals stoelpoten of bankvoeten. De metalen schroefdraad zorgt voor een soepele en herhaalbare aanpassing. Gemaakt van HDPE.
Essentra artikelnummer:

10285992

Oud artikelnummer:

498569

9825 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,9198
250 + € 0,438
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 23,00

25 x € 0,9198

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 35.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Compatibele wanddiktes 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op