Menu Search

2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

Rond buisinzetstuk en glijder in gepolijst zwart met inwendige schroefdraad voor beugels en verstelbare stelvoeten. Ontworpen om in ronde of buisvormige buizen te worden gestoken, zoals stoelpoten of bankvoeten. De metalen schroefdraad zorgt voor een soepele en herhaalbare aanpassing. Gemaakt van HDPE.
Essentra artikelnummer:

10285947

Oud artikelnummer:

498564

75700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5416
1000 + € 0,2579
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,16

100 x € 0,5416

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Compatibele wanddiktes 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op