Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4363 - € 0,9162 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,2693 - € 0,4611 | 1380 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,5286 | 800 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,7368 | 765 Op voorraad |
11
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,389 - € 1,1661 | 50 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2276 - € 0,6728 | 990 Op voorraad |
11
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1804 - € 0,5286 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,5286 | 1280 Op voorraad |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3203 - € 0,6728 | 1980 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2051 - € 0,3368 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1178 - € 0,3427 | 4750 Op voorraad |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2789 - € 0,3375 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,1331 - € 0,2797 | 13000 Op voorraad |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm