Menu Search

Circlip 6.0 5.7 0.8 RVS 303

Deze rvs circlip in C-vorm wordt gebruikt met gaffelverbindingen of gaffelclips om assen op hun plaats vast te zetten en ongewenste beweging of verplaatsing te vermijden. Het is corrosiebestendig, waarborgt langdurige prestaties in vijandige omgevingen en heeft een draadmaat M6.
Essentra artikelnummer:

20212780

Oud artikelnummer:

20212780

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 499 € 0,881
500 - 999 € 0,661
1000 + € 0,5767
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,88

1 x € 0,881

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.0
d2 5.7
d3 5.6
d4 7.5
d5 min 1.15
h1 2.7
h2 1.3
l1 0.8
l2 0.7
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op