Menu Search

Roestvrije AISI schacht 20.0 1000.0 +0,-13 RVS 316

20Ø roestvrije AISI 316 schachten worden gebruikt in industrieën die een zeer hoge corrosieweerstand, sterkte en duurzaamheid vereisen. Het is bestand tegen moeilijke omstandigheden zoals chemicaliën met een hoge vochtigheidsgraad. Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden en zware lasten, zoals warmwatersystemen of chirurgisch.
Essentra artikelnummer:

20326579

Oud artikelnummer:

20326579

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 132,998
10 - 24 € 119,697
25 - 49 € 113,047
50 + € 106,396
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 133,00

1 x € 132,998

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 20.0
l1 1000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiaal RVS 316
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op