Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0497 - € 0,0497 | 18011 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1371 - € 0,1371 | 1180 Op voorraad |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 0,0271 - € 0,0271 | 54571 Op voorraad |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0497 - € 0,0497 | 2282 Op voorraad |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1129 - € 0,1129 | 7001 Op voorraad |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 0,0372 - € 0,0372 | 41000 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,035 - € 0,0394 | 25904 Op voorraad |
PG 11
|
|
||
| € 0,0546 - € 0,0623 | 3440 Op voorraad |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1618 | 790 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
|
||
| € 0,0757 - € 0,0871 | 3890 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
|
||
| € 0,0433 - € 0,0497 | 19798 Op voorraad |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0538 - € 0,0623 | 1472 Op voorraad |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 0,1279 - € 0,1499 | 5280 Op voorraad |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| € 0,0749 - € 0,0871 | 125 Op voorraad |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,0526 - € 0,0623 | 8934 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
|
||
| € 0,1159 - € 0,1358 | 4513 Op voorraad |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| € 0,0421 - € 0,0497 | 75396 Op voorraad |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,0468 - € 0,0468 | 63804 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,043 - € 0,0438 | 4472 Op voorraad |
PG 9
|
|
||
| € 0,1198 - € 0,1362 | Vraag de levertijd aan hier |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan