Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Buitendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,0271 - € 0,0271 | 56921 Op voorraad |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0261 - € 0,0261 | 15504 Op voorraad |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0623 - € 0,0623 | 13865 Op voorraad |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
€ 0,0497 - € 0,0497 | 5232 Op voorraad |
PG 16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,1159 - € 0,1358 | 4513 Op voorraad |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 0,0468 - € 0,0468 | 80004 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,0749 - € 0,0871 | 125 Op voorraad |
PG 29
|
|
||
€ 0,0526 - € 0,0623 | 12659 Op voorraad |
M12 X 1.5
|
|
||
€ 0,0757 - € 0,0871 | Vraag de levertijd aan hier |
M32 x 1.5
|
|
||
€ 0,0433 - € 0,0497 | 19798 Op voorraad |
1/2" NPT
|
|
||
€ 0,1296 - € 0,1499 | 698 Op voorraad |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
€ 0,0623 - € 0,0623 | 5198 Op voorraad |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,1588 - € 0,1855 | 1890 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,074 - € 0,0871 | 4023 Op voorraad |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
€ 0,0437 - € 0,0497 | 43365 Op voorraad |
PG 13.5
|
|
||
€ 0,0953 - € 0,1119 | 3040 Op voorraad |
PG 36
|
|
||
€ 0,0348 - € 0,0393 | 23467 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
|
||
€ 0,0855 - € 0,0996 | 658 Op voorraad |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 0,0497 - € 0,0497 | 13811 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1129 - € 0,1129 | 7001 Op voorraad |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan