Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Buitendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,0261 - € 0,0261 | 15504 Op voorraad |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0623 - € 0,0623 | 14315 Op voorraad |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
€ 0,1296 - € 0,1499 | 698 Op voorraad |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
€ 0,0623 - € 0,0623 | 5198 Op voorraad |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,1588 - € 0,1855 | 1940 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10380970 | € 0,0372 - € 0,0372 | 48665 Op voorraad |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
€ 0,0437 - € 0,0497 | 43365 Op voorraad |
PG 13.5
|
|
||
€ 0,0623 - € 0,0623 | 6350 Op voorraad |
M12 X 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0871 - € 0,0871 | 13700 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 0,0316 - € 0,0372 | 38394 Op voorraad |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,074 - € 0,0871 | 4023 Op voorraad |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
€ 0,0871 - € 0,0871 | 177324 Op voorraad |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
€ 0,0953 - € 0,1119 | 3040 Op voorraad |
PG 36
|
|
||
€ 0,0344 - € 0,035 | 8309 Op voorraad |
PG 7
|
|
||
€ 0,0437 - € 0,0497 | 408 Op voorraad |
PG 16
|
|
||
€ 0,1064 - € 0,1244 | 3528 Op voorraad |
PG 42
|
|
||
€ 0,0437 - € 0,0497 | 6172 Op voorraad |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
€ 0,1064 - € 0,1244 | 1657 Op voorraad |
M50 x 1.5
|
|
||
€ 0,0348 - € 0,0393 | 23467 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
|
||
€ 0,0855 - € 0,0996 | 658 Op voorraad |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan