Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0433 - € 0,0497 | 19798 Op voorraad |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0348 - € 0,0393 | 21267 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
|
||
| € 0,1064 - € 0,1244 | 1657 Op voorraad |
M50 x 1.5
|
|
||
| € 0,0731 - € 0,085 | Vraag de levertijd aan hier |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1618 | 790 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
|
||
| € 0,0855 - € 0,0996 | 658 Op voorraad |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,043 - € 0,0438 | 4472 Op voorraad |
PG 9
|
|
||
| € 0,0538 - € 0,0623 | 1472 Op voorraad |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 0,0437 - € 0,0497 | 43165 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0344 - € 0,035 | 8109 Op voorraad |
PG 7
|
|
||
| € 0,0953 - € 0,1119 | 3040 Op voorraad |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10380970 | € 0,0372 - € 0,0372 | 44915 Op voorraad |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| € 0,0421 - € 0,0497 | 75396 Op voorraad |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,1588 - € 0,1855 | 1370 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| € 0,0871 - € 0,0871 | Vraag de levertijd aan hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 0,0437 - € 0,0497 | 408 Op voorraad |
PG 16
|
|
||
| € 0,0546 - € 0,0623 | 3440 Op voorraad |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,1064 - € 0,1244 | 3528 Op voorraad |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,0437 - € 0,0497 | 6122 Op voorraad |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| € 0,1129 - € 0,1129 | 7001 Op voorraad |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan