Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,064 - € 0,064 | 15648 Op voorraad |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1906 | 1370 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,0895 | 4023 Op voorraad |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 0,0449 - € 0,0511 | 43140 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,115 | 3040 Op voorraad |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 0,0358 - € 0,0404 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1.5
|
|
||
| € 0,0878 - € 0,1023 | 648 Op voorraad |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,0751 - € 0,0873 | Vraag de levertijd aan hier |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10380970 | € 0,0382 - € 0,0382 | 44665 Op voorraad |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| € 0,1332 - € 0,1541 | 668 Op voorraad |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 0,0268 - € 0,0268 | 16304 Op voorraad |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,064 - € 0,064 | 13315 Op voorraad |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,0895 - € 0,0895 | 176574 Op voorraad |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| € 0,064 - € 0,064 | 6550 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0895 - € 0,0895 | Vraag de levertijd aan hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 0,0324 - € 0,0382 | 38394 Op voorraad |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0353 - € 0,036 | 8109 Op voorraad |
PG 7
|
|
||
| € 0,0449 - € 0,0511 | 408 Op voorraad |
PG 16
|
|
||
| € 0,1093 - € 0,1278 | 3528 Op voorraad |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,0449 - € 0,0511 | 5122 Op voorraad |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan