Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiaal: VMQ, FKM rubber, EPDM Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Ringtype | Kleur | Materiaal | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 24,8622 - € 41,6217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| € 42,8933 - € 71,8089 | Vraag de levertijd aan hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| € 27,4918 - € 46,0236 | Vraag de levertijd aan hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| € 20,0121 - € 33,5035 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| € 16,3925 - € 27,4425 | Vraag de levertijd aan hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| € 24,6566 - € 41,2783 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| € 26,8431 - € 44,938 | Vraag de levertijd aan hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| € 25,921 - € 43,3939 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| € 9,5622 - € 9,5622 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 9,8354 - € 9,8354 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 9,3915 - € 9,3915 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 12,6017 - € 12,6017 | Vraag de levertijd aan hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 16,6999 - € 27,9575 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| € 17,4513 - € 29,2147 | Vraag de levertijd aan hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| € 14,9245 - € 24,9845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 12,8068 - € 21,44 | Vraag de levertijd aan hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 12,0211 - € 12,0211 | Vraag de levertijd aan hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 28,1405 - € 47,1102 | Vraag de levertijd aan hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| € 9,1866 - € 9,1866 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 24,3153 - € 40,7067 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
3.583 in
91.0 mm