Menu Search

Tapse schroeven M4x0.7 Staal

Deze XYZ Xpansion-pen heeft een ontwerp dat een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid mogelijk maakt, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden. Het houdt de pen op zijn plaats zelfs onder spanning of trilling. Het is eenvoudig te installeren door ze in een voorgeboord gat te drukken en breidt vervolgens uit om stevig in zijn plaats vast te zitten.
Essentra artikelnummer:

20265809

Oud artikelnummer:

20265809

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 9,3322
5 - 9 € 8,8706
10 - 19 € 8,3988
20 + € 7,9372
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,33

1 x € 9,3322

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Tapse schroeven
d1 M4x0.7
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op