Menu Search

Relinggreep 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturel

Essentra artikelnummer:

10640364

Oud artikelnummer:

1220532

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 15 € 11,2065
16 + € 9,773
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 22,41

2 x € 11,2065

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Voltooien Geanodiseerd
Materiaal Aluminium
Type Zonder blok voor opschrift
Flensbreedte 13.0 mm
Totale hoogte 36.0 mm
Totale lengte 150.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op