Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
358 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,1873 - € 0,4145 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.0 mm
Grijs
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,1873 - € 0,4145 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.0 mm
Grijs
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,3659 - € 0,8078 500 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Grijs
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
€ 0,1786 - € 0,4145 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Grijs
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,1988 - € 0,4387 1000 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Wit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,4466 - € 1,0862 750 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1017 - € 0,2248 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,1113 - € 0,2562 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,125 - € 0,2768 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,5345 - € 1,183 200 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Grijs
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,8674 - € 2,7121 10 Op voorraad
60.0 mm
2.0 mm
Zwart
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,1786 - € 0,4084 2850 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,1786 - € 0,4145 88798 Op voorraad
25.4 mm
1.0 mm
Grijs
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,2175 - € 0,5264 100 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,2809 - € 0,6233 200 Op voorraad
30.0 mm
2.0 mm
Grijs
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,2175 - € 0,5264 200 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
60.0 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,0772 - € 0,1776 2250 Op voorraad
15.9 mm
1.0 mm
Zwart
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1113 - € 0,2562 200 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
35.0 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,125 - € 0,2768 300 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,5253 - € 1,2902 5200 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Grijs
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078860

Prijsbereik
€ 0,4145 - € 0,1873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10079058

Prijsbereik
€ 0,4145 - € 0,1873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078648

Prijsbereik
€ 0,8078 - € 0,3659

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078730

Prijsbereik
€ 0,4145 - € 0,1786

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078457

Prijsbereik
€ 0,4387 - € 0,1988

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10079096

Prijsbereik
€ 1,0862 - € 0,4466

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078808

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1017

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10079331

Prijsbereik
€ 0,2562 - € 0,1113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10079041

Prijsbereik
€ 0,2768 - € 0,125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10079089

Prijsbereik
€ 1,183 - € 0,5345

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE - PIR

10079423

Prijsbereik
€ 2,7121 - € 0,8674

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart LDPE

10079683

Prijsbereik
€ 0,4084 - € 0,1786

Voorraadniveaus
2850 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078594

Prijsbereik
€ 0,4145 - € 0,1786

Voorraadniveaus
88798 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10079386

Prijsbereik
€ 0,5264 - € 0,2175

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078907

Prijsbereik
€ 0,6233 - € 0,2809

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart LDPE

10079706

Prijsbereik
€ 0,5264 - € 0,2175

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10079324

Prijsbereik
€ 0,1776 - € 0,0772

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart LDPE

10079669

Prijsbereik
€ 0,2562 - € 0,1113

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10078709

Prijsbereik
€ 0,2768 - € 0,125

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10121559

Prijsbereik
€ 1,2902 - € 0,5253

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm