Menu Search

Rechthoekig Buisinzetstuk 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Zwart ABS

Deze rechthoekige insteekdop is ontworpen voor rechthoekige buizen van de juiste maat. Het geeft de buis een mooie afwerking en beschermt het binnenste gedeelte tegen vuil en andere verontreinigingen, terwijl het krassen of schade op het oppervlak voorkomt. De geribbelde vorm vergemakkelijkt het inbrengen en zorgt voor een stevige pasvorm. Zwart en gemaakt van ABS-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20600136

Oud artikelnummer:

20600136

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,2884
500 - 2499 € 0,206
2500 + € 0,1854
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 14,42

50 x € 0,2884

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 20.0 mm
T1 2.0 mm
Type 1
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op