Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10080931

Oud artikelnummer:

111774

250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2136
2500 + € 0,1873
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 53,40

250 x € 0,2136

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 34.9 mm
B 15.9 mm
h1 4.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op