10080269
111629
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 249 | € 1,1104 |
| 250 - 2499 | € 0,4812 |
| 2500 - 4999 | € 0,4567 |
| 5000 + | € 0,4322 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 2.953 in |
|---|---|
| A | 75.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| T1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T2 | 2.0 mm |
| T2 | 0.079 in |
| Massief materiaal | Polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Voltooien | Geërodeerd |
| Goederencode | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan