Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10327302

Oud artikelnummer:

057913069903

80 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 12,5849
50 + € 11,0859
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 125,85

10 x € 12,5849

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 150.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Type Load Bearing
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op