Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182390

Oud artikelnummer:

057811069903

428 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,8152
50 + € 4,8268
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 68,15

10 x € 6,8152

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 100.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op