Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182321

Oud artikelnummer:

057808069903

815 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,4176
50 - 999 € 3,1554
1000 + € 2,2333
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 54,18

10 x € 5,4176

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 90.0 mm
B 70.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.5 mm
T2 3.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op