Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Wit PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182215

Oud artikelnummer:

057802060303

1181 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,752
250 - 999 € 1,4552
1000 + € 1,2506
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 68,80

25 x € 2,752

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 20.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op