Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 90.0 mm 50.0 mm Wit LDPE

Deze multifunctionele rechthoekige buisinsteekdop past perfect in rechthoekige buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is wit van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20771591

Oud artikelnummer:

20771591

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,4539
1000 + € 0,4085
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 90,78

200 x € 0,4539

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 90.0 mm
B 50.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale wanddikte 4.5 mm
Materiaal LDPE
Kleur Wit
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op