20771584
20771584
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 - 999 | € 0,4666 |
| 1000 + | € 0,4199 |
| A | 90.0 mm |
|---|---|
| A | 3.543 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 22.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximale wanddikte | 4.5 mm |
| Maximale wanddikte | 0.177 in |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan