Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm Wit LDPE - PIR

Deze multifunctionele rechthoekige buisinsteekdop past perfect in rechthoekige buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is wit van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20771287

Oud artikelnummer:

20771287

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 - 1749 € 0,2364
1750 + € 0,2127
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 82,74

350 x € 0,2364

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale wanddikte 5.0 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Wit
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op