20770440
20770440
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 750 - 3749 | € 0,1494 |
| 3750 + | € 0,1345 |
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| A | 2.362 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 14.4 mm |
| h | 0.567 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Maximale wanddikte | 4.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.157 in |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan