Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 40.0 mm Grijs LDPE - PIR

Deze multifunctionele rechthoekige buisinsteekdop past perfect in rechthoekige buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20770211

Oud artikelnummer:

20770211

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 - 2999 € 0,1419
3000 + € 0,1277
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 85,14

600 x € 0,1419

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h 12.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op