Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20769345
20769345
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 2500 - 12499 | € 0,0432 |
| 12500 + | € 0,0389 |
| A | 35.0 mm |
|---|---|
| A | 1.378 in |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximale wanddikte | 2.5 mm |
| Maximale wanddikte | 0.098 in |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan