20768751
20768751
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 70 - 349 | € 1,0639 |
| 350 + | € 0,9575 |
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| A | 5.906 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 27.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h1 | 0.276 in |
| h1 | 7.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximale wanddikte | 5.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.197 in |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan