20768683
20768683
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 90 - 449 | € 0,542 |
| 450 + | € 0,4878 |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximale wanddikte | 0.217 in |
| Maximale wanddikte | 5.5 mm |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan