Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 50.0 mm Grijs LDPE

Deze multifunctionele rechthoekige buisinsteekdop past perfect in rechthoekige buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20768584

Oud artikelnummer:

20768584

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 749 € 0,3583
750 + € 0,3225
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 53,75

150 x € 0,3583

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 120.0 mm
B 50.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale wanddikte 5.5 mm
Materiaal LDPE
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op