20768201
20768201
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 1249 | € 0,44 |
| 1250 + | € 0,396 |
| A | 3.937 in |
|---|---|
| A | 100.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimale wanddikte | 1.5 mm |
| Minimale wanddikte | 0.059 in |
| Maximale wanddikte | 4.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.157 in |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan