Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm Grijs LDPE - PIR

Deze multifunctionele rechthoekige buisinsteekdop past perfect in rechthoekige buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20766931

Oud artikelnummer:

20766931

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,2036
1250 + € 0,1832
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 50,90

250 x € 0,2036

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op