Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 60.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752705

Oud artikelnummer:

20752705

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 749 € 0,2247
750 + € 0,2022
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 33,71

150 x € 0,2247

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximale wanddikte 3.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op