Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752682

Fabrikant artikelnummer:

20752682

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 - 1749 € 0,23
1750 + € 0,207
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 80,50

350 x € 0,23

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale wanddikte 5.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op