Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752606

Oud artikelnummer:

20752606

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1361
2500 + € 0,1224
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 68,05

500 x € 0,1361

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op