Menu Search

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Op voorraad

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
35 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 T2 Draadmaat Materiaal L1 T1 Type Bestellen
€ 9,477 - € 13,869 533 Op voorraad
1.5 mm
M10
Aluminiumlegering
60.0 mm
2.5 mm
€ 0,6307 - € 1,3245 5700 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
€ 0,3112 - € 0,6535 8250 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,4913 - € 1,0318 4850 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,8132 - € 1,7078 4800 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
€ 0,4481 - € 0,963 5900 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,5255 - € 0,5371 4000 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,6094 - € 1,2799 4200 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,5115 - € 1,0741 7970 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,736 - € 1,6081 8825 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,6455 - € 1,3556 2000 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
€ 0,3227 - € 0,6777 4175 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,5594 - € 1,1749 1900 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
€ 0,7539 - € 1,5832 8950 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,472 - € 0,9924 1800 Op voorraad
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • van 2
Inzetstuk met schroefdraad M10 60.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegering

10164006

Prijsbereik
€ 13,869 - € 9,477

Voorraadniveaus
533 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10294055

Prijsbereik
€ 1,3245 - € 0,6307

Voorraadniveaus
5700 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grijs

10304075

Prijsbereik
€ 0,6535 - € 0,3112

Voorraadniveaus
8250 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Grijs

10304020

Prijsbereik
€ 1,0318 - € 0,4913

Voorraadniveaus
4850 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10286463

Prijsbereik
€ 1,7078 - € 0,8132

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10286401

Prijsbereik
€ 0,963 - € 0,4481

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10445877

Prijsbereik
€ 0,5371 - € 0,5255

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grijs

10303948

Prijsbereik
€ 1,2799 - € 0,6094

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grijs

10303863

Prijsbereik
€ 1,0741 - € 0,5115

Voorraadniveaus
7970 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Zwart

10286456

Prijsbereik
€ 1,6081 - € 0,736

Voorraadniveaus
8825 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10294062

Prijsbereik
€ 1,3556 - € 0,6455

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grijs

10303955

Prijsbereik
€ 0,6777 - € 0,3227

Voorraadniveaus
4175 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Type
    3
Rechthoekige buisinsteekdop M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Zwart

10286418

Prijsbereik
€ 1,1749 - € 0,5594

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Rechthoekige buisinsteekdop M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Zwart

10286449

Prijsbereik
€ 1,5832 - € 0,7539

Voorraadniveaus
8950 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Zwart

10286357

Prijsbereik
€ 0,9924 - € 0,472

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE