Menu Search

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Op voorraad

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
35 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 T2 Draadmaat Materiaal L1 T1 Type Bestellen
€ 0,3011 - € 0,6323 1900 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
€ 0,3861 - € 0,8108 1500 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,5417 - € 1,1376 6350 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,3357 - € 0,705 1475 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,327 - € 0,6868 4500 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
€ 0,585 - € 1,2284 1950 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
€ 0,4351 - € 0,9138 1830 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
€ 0,412 - € 0,8653 1900 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,3616 - € 0,7594 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,4726 - € 0,9924 3425 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,5158 - € 1,0832 4200 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,5594 - € 1,1749 1900 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
€ 0,7539 - € 1,5832 8450 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
€ 9,477 - € 13,869 533 Op voorraad
1.5 mm
M10
Aluminiumlegering
60.0 mm
2.5 mm
€ 4,8972 - € 10,7455 725 Op voorraad
1.0 mm
M10
Aluminiumlegering
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,4481 - € 0,963 5900 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,5255 - € 0,5371 4000 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,6094 - € 1,2799 4200 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,3112 - € 0,6535 8250 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 10,175 - € 13,90 475 Op voorraad
1.0 mm
M10
Aluminiumlegering
50.0 mm
2.0 mm
  • van 2
Inzetstuk met schroefdraad M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10286289

Prijsbereik
€ 0,6323 - € 0,3011

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Zwart

10286326

Prijsbereik
€ 0,8108 - € 0,3861

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Zwart

10286371

Prijsbereik
€ 1,1376 - € 0,5417

Voorraadniveaus
6350 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad HDPE

10286302

Prijsbereik
€ 0,705 - € 0,3357

Voorraadniveaus
1475 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10286296

Prijsbereik
€ 0,6868 - € 0,327

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Zwart

10286395

Prijsbereik
€ 1,2284 - € 0,585

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Zwart

10286388

Prijsbereik
€ 0,9138 - € 0,4351

Voorraadniveaus
1830 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Zwart

10286333

Prijsbereik
€ 0,8653 - € 0,412

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10286319

Prijsbereik
€ 0,7594 - € 0,3616

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Zwart

10286340

Prijsbereik
€ 0,9924 - € 0,4726

Voorraadniveaus
3425 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Zwart

10286364

Prijsbereik
€ 1,0832 - € 0,5158

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Rechthoekige buisinsteekdop M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Zwart

10286418

Prijsbereik
€ 1,1749 - € 0,5594

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Rechthoekige buisinsteekdop M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Zwart

10286449

Prijsbereik
€ 1,5832 - € 0,7539

Voorraadniveaus
8450 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 60.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegering

10164006

Prijsbereik
€ 13,869 - € 9,477

Voorraadniveaus
533 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegering

10163986

Prijsbereik
€ 10,7455 - € 4,8972

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10286401

Prijsbereik
€ 0,963 - € 0,4481

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10445877

Prijsbereik
€ 0,5371 - € 0,5255

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grijs

10303948

Prijsbereik
€ 1,2799 - € 0,6094

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grijs

10304075

Prijsbereik
€ 0,6535 - € 0,3112

Voorraadniveaus
8250 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 25.0 mm Aluminiumlegering

10163979

Prijsbereik
€ 13,90 - € 10,175

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering