Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | L2 | T2 | Draadmaat | Materiaal | L1 | T1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,412 - € 0,8653 | 3900 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,4351 - € 0,9138 | 2280 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,4726 - € 0,9924 | 5944 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,327 - € 0,6868 | 500 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,3616 - € 0,7594 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,5158 - € 1,0832 | 4207 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,3357 - € 0,705 | 5736 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,585 - € 1,2284 | 1971 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,3011 - € 0,6323 | 2950 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,3861 - € 0,8108 | 3000 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,5417 - € 1,1376 | 1892 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,7539 - € 1,5832 | 8998 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 10,175 - € 13,90 | 475 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
€ 0,4481 - € 0,963 | 5900 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6844 - € 1,4372 | 6558 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,736 - € 1,6081 | 8840 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 4,8972 - € 10,7455 | 725 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
€ 0,3112 - € 0,6535 | 8276 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,3227 - € 0,6777 | 4174 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,2737 - € 0,5749 | 2750 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan