Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4759 - € 0,4878 | 10690 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,4759 - € 0,4878 | 6996 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,4189 - € 0,4268 | 57217 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2784 - € 0,2837 | 1251 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 0,1305 - € 0,3125 | 4900 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,7649 - € 0,7808 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,5113 - € 1,5378 | 65306 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,5978 - € 0,6098 | 7394 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| € 1,1666 - € 1,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 3,4469 - € 3,5264 | 150 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| € 0,9783 - € 0,9982 | 1242 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| € 0,4454 - € 0,4534 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,464 - € 0,4732 | 230 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3115 - € 0,3115 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| € 1,856 - € 1,8958 | 70187 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 1,8162 - € 1,8692 | 2328 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,3102 - € 0,3102 | 28400 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| € 0,6038 - € 0,7454 | 500 Op voorraad |
2.323 in
59 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| € 0,2943 - € 0,3634 | Vraag de levertijd aan hier |
2.252 in
57.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
2.323 in
59 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm