Menu Search

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10293065

Oud artikelnummer:

499703

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,1418
2000 - 3999 € 0,1345
4000 + € 0,1275
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 70,90

500 x € 0,1418

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 5.7 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M6
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Silicone
Kleur Roze
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op