Menu Search

Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10292983

Oud artikelnummer:

499695

126 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,1365
1000 - 1999 € 1,0801
2000 + € 1,0221
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 113,65

100 x € 1,1365

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.5 mm
IH 72.2 mm
Thread Sizes (All) M22; 7/8 in UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Silicone
Kleur Lichtblauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op