Menu Search

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10292945

Oud artikelnummer:

499691

907 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,2578
2000 - 3999 € 0,2456
4000 + € 0,2318
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 128,90

500 x € 0,2578

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M10; 1/8 in BSP
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Silicone
Kleur Oranje
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op